Parte inferior de pupitre CX

Artículo No.: CX 6705000

CX pedestals, four widths and two different depths provide the basis for every console solution. The AX lock plate ensures a uniform appearance, and two-part gland plates are included with the supply for simple cable routing.

Placa de cierre para sistema de pupitres CX

Parte central de pupitre CX

Placa de cierre para sistema de pupitres CX

Carril para montaje interior

Artículo No.:
CX 6705000
Ejecución
Parte inferior
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero, 2,5 mm
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja arriba abierta
Puerta o puerta doble delantera, con sistema de cierre de 3 puntos
Placa de montaje
Chapas de entrada de cables
Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 675 mm
Profundidad: 500 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
720 mm x 625 mm
Número puertas
1
Ángulo de abertura de la puerta
130°
Código IK
IK10
Observación
Para el cierre de la parte inferior del pupitre se precisa una placa de cierre
Para un montaje de 2 piezas del pupitre se precisa una parte central y una placa de cierre para parte central
Para un montaje de 3 piezas del pupitre se precisa una parte central y una superior
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Material básico
Chapa de acero
Nº de cierres
1
Ejecución cierre
Sistema de cierre de 3 puntos
Bombín de cierre
Doble paletón 3 mm
Cierre
Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
40 kg
Peso bruto
42,875 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177983755
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descripción producto
Sistema de pupitres CX, parte inferior, An.Al.Pr.: 800x675x500 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle