Pupitre compacto CX

Artículo No.: CX 6742000

Pupitre de una sola pieza para el manejo y la monitorización, con gran placa de montaje y elevado grado de protección IP 55, disponible en cuatro anchuras distintas.

Listón de aluminio CX

Luminaria LED

Cintas de puesta a tierra

Empuñadura Confort AX

Empuñadura Confort AX

Portaesquema de chapa de acero variable en anchura

Luminaria LED

Cintas de puesta a tierra

Artículo No.:
CX 6742000
Ejecución
Pupitres compactos
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta y cubierta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Placa de montaje: chapa de acero, 2,5 mm
Superficie
Caja, cubierta y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Placa de montaje: galvanizada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja cerrada por la parte posterior y lateral
Puerta o puerta doble delantera, con sistema de cierre de 3 puntos
Placa de montaje
Cubierta con cierres de aldabilla, bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual.
Chapa de entrada de cables
Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 970 mm
Profundidad: 400 mm
Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
1.120 mm x 900 mm
Profundidad arriba
495 mm
Profundidad abajo
400 mm
Número puertas
2
Código IK
IK10
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Material básico
Chapa de acero
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 970 mm
Profundidad arriba: 495 mm
Profundidad abajo: 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
83 kg
Peso bruto
86,75 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177983625
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descripción producto
CX Pupitre compacto, An.Al.Pr.: 1200x970x400 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle