- Artículo No.:
- CX 6730920
- Material
- Chapa de acero
- Superficie
- Pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Incl. material de fijación
- Adecuado para
- Tipo de armario: Parte inferior de pupitre CX
Anchura: = 1.200 mm
Profundidad: = 400 mm
- Grado de protección NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 7,5 kg
- Peso bruto
- 8,5 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177983526
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
-
CX Placa de cierre, para parte inferior CX, para An.Pr.: 1200x400 mm, chapa de acero