Placa de cierre para sistema de pupitres CX

Referencia: CX 6730.950

Para el cierre de la abertura del techo en partes de pupitre inferiores y centrales CX.

Referencia:
CX 6730.950
Material
Chapa de acero
Superficie
Pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. material de fijación
Adecuado para
Tipo de armario: Parte inferior de pupitre CX
Anchura: = 800 mm
Profundidad: = 500 mm
Grado de protección NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
6,62 kg
Peso bruto
6,623 kg
Código arancelario
94039910
EAN
4028177983496
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descripción producto
CX Placa de cierre, para parte inferior CX, para An.Pr.: 800x500 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones