- Referencia:
- CX 6713.000
- Ejecución
- Parte central
- Material
- Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Tapa pupitre: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
- Superficie
- Caja y cubierta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Caja
Cubierta con bisagras en la parte posterior, 2 retenedores con bloqueo automático. Desbloqueo automático a la izquierda, a la derecha manual
Abertura para la entrada de cables en el suelo de la caja
Cierre: doble paletón 3 mm
Caja
Cubierta con bisagras abajo, incl. retenedor de cubierta
Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
- Dimensiones
- Anchura: 1.600 mm
Profundidad: 745 mm
- Alt. frontal
- 130 mm
- Altura posterior
- 200 mm
- Código IK
- IK10
- Observación
- Para el cierre de la parte central del pupitre se precisa una placa de cierre
- Para un montaje de 2 piezas del pupitre se precisa una parte inferior y una placa de cierre para parte central.
- Para un montaje de 3 piezas del pupitre se precisa una parte inferior y una superior.
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Protection category NEMA
- NEMA 1
- NEMA 12
- Material básico
- Chapa de acero
- Dimensiones
- Anchura: 1.600 mm
- Nº de cierres
- 3
- Ejecución cierre
- Aldabilla
- Bombín de cierre
- Doble paletón 3 mm
- Cierre
- Ejecución cierre: Aldabilla
Nº de cierres: 3
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 46 kg
- Peso bruto
- 47 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177983694
- ETIM 9
- EC000784
- ETIM 8
- EC000784
- ECLASS 8.0
- 27180504
- Descripción producto
-
Sistema de pupitres CX, parte central, An.: 1600 mm