Parte superior de pupitre CX

Artículo No.: CX 6722000

Cuatro anchos ofrecen las mejores condiciones para una monitorización individualizada y un montaje de tres piezas del sistema de pupitres CX.

Parte central de pupitre CX

Parte inferior de pupitre CX

Parte inferior de pupitre CX

Placas de montaje parcial, para colgar para TP, TS, VX SE

Carril para montaje interior

Artículo No.:
CX 6722000
Ejecución
Parte superior
Descripción producto
Cuatro anchos ofrecen las mejores condiciones para una monitorización individualizada y un montaje de tres piezas del sistema de pupitres CX.
Material
Caja: chapa de acero de 1,5 mm
Puerta: chapa de acero de 2,0 mm, junta continua de poliuretano inyectado
Superficie
Caja y puerta: imprimación por inmersión, exterior texturizado, pintura estructurada
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Caja
Cubierta con bisagras abajo, incl. retenedor de cubierta
Suelo abierto para poder configurar la entrada de cables
Cierre: doble paletón 3 mm
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 515 mm
Profundidad arriba
125 mm
Profundidad abajo
245 mm
Código IK
IK10
Observación
Para un montaje de 3 piezas del pupitre se precisa una parte central y una inferior
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Protection category NEMA
NEMA 1
NEMA 12
Material básico
Chapa de acero
Dimensiones
Anchura: 1.200 mm
Altura: 515 mm
Profundidad arriba: 125 mm
Profundidad abajo: 245 mm
Ejecución cierre
Aldabilla
Bombín de cierre
Doble paletón 3 mm
Cierre
Ejecución cierre: Aldabilla
Bombín de cierre: Doble paletón 3 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
29 kg
Peso bruto
29,5 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177983656
ETIM 9
EC000784
ETIM 8
EC000784
ECLASS 8.0
27180504
Descripción producto
Sistema de pupitres CX, parte superior para montaje de 3 piezas, An. 1200 mm, chapa de acero
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle