Pie de apoyo modular, para CP 40

Referencia: CP 6146.100

Referencia:
CP 6146.100
Ejecución
Fijo
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Pie de apoyo/travesaños
Capacidad de carga (estática)
15 kg
Dimensiones
Anchura: 400 mm
Altura: 10 mm
Profundidad: 400 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
13,015 kg
Peso bruto
13,7 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177384552
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Descripción producto
CP PLACA PIE SOPORTE P/ PIE DE APOYO MINI
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle