Perfil soporte, ajustable en altura para CP 40

Referencia: CP 6146.200

Perfil soporte, regulable en altura de 732 a 1122 mm.

Referencia:
CP 6146.200
Height adjustable y/n
Capacidad de carga (estática)
15 kg
Campo de regulación
732 mm/1.122 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,927 kg
Peso bruto
3,127 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177384569
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27182604
Descripción producto
CP PERFIL SOP. AJUST. EN ALTUR P/ PIE DE APOYO MINI
Documentos
Info sheet