Pie de apoyo, abierto

Artículo No.: CP 6106500

Pie abierto, para una introducción posterior de cables con conectores preconfeccionados

Artículo No.:
CP 6106500
Descripción producto
Las alternativas soldadas al pie, completo. Para una introducción posterior de cables con conectores preconfeccionados.
Material
Acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Width base plate
400 mm
Height base plate
10 mm
Depth base plate
400 mm
Material thickness pedestal
3 mm
Pedestal tube cross-section depth
73 mm
Pedestal tube cross-section width
86 mm
Capacidad de carga (estática)
40 kg
Dimensiones
Altura: 1.095 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
22,5 kg
Peso bruto
22,691 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
91,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177698468
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Descripción producto
CP pedestal abierto CP 60 an x al x pr = 400x1095x400 mm
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle