- Artículo No.:
- CP 6215000
- Descripción producto
- Las alternativas soldadas al pie, completo. Para una introducción posterior de cables con conectores preconfeccionados.
- Material
- Acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Width base plate
- 400 mm
- Height base plate
- 10 mm
- Depth base plate
- 400 mm
- Material thickness pedestal
- 3 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 73 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 86 mm
- Capacidad de carga (estática)
- 40 kg
- Dimensiones
- Altura: 1.093 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 22,936 kg
- Peso bruto
- 24,143 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177555174
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604