Columna, pequeña

Artículo No.: CP 6112500

Columna, pequeña, apta para componentes pesados.

Artículo No.:
CP 6112500
Descripción producto
Las alternativas soldadas al pie, completo. Para componentes de elevado peso.
Material
Acero
Superficie
Pintada
Color
RAL 7035
Width base plate
480 mm
Height base plate
12 mm
Depth base plate
480 mm
Material thickness pedestal
4 mm
Pedestal tube cross-section depth
60 mm
Pedestal tube cross-section width
100 mm
Capacidad de carga (estática)
80 kg
Dimensiones
Altura: 1.159 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
30,5 kg
Peso bruto
32 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
131,4 kg CO2 eq (Cat B)
Información sobre la clase PCF
Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
Código arancelario
73269098
EAN
4028177698475
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Descripción producto
CP columna pequeño CP 120 an x al x pr = 500x1150x500 mm
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle