- Artículo No.:
- CP 6214500
- Descripción producto
- Las alternativas soldadas al pie, completo. Para componentes de elevado peso.
- Material
- Acero
- Superficie
- Pintada
- Color
- RAL 7035
- Width base plate
- 500 mm
- Height base plate
- 12 mm
- Depth base plate
- 500 mm
- Material thickness pedestal
- 3,2 mm
- Pedestal tube cross-section depth
- 80 mm
- Pedestal tube cross-section width
- 160 mm
- Capacidad de carga (estática)
- 80 kg
- Dimensiones
- Altura: 1.150 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 34,2 kg
- Peso bruto
- 36 kg
- Código arancelario
- 76109090
- EAN
- 4028177387348
- ETIM 9
- EC002534
- ECLASS 8.0
- 27182604