- Artículo No.:
- CP 6147000
- Descripción producto
- Fijaciones para atornillar en la parte inferior de los pies de fundición con tornillos avellanados M12. A elección puede sobresalir hacia delante, dentro o hacia el lado, con taladro de 11 mm de Ø para atornillar al suelo.
- Material
- Acero
- Superficie
- Galvanizada
- Unidad de envase
- Incl. tornillos avellanados M12.
- Unidad de embalaje
- 4 pza(s).
- Peso neto
- 0,452 kg
- Peso bruto
- 0,65 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177205987
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Descripción producto
-
IWS FIJACION DE SUELO P/PIES CP ESCUADRA DE 90 GRAD.