- Artículo No.:
- CP 6143310
- Descripción producto
- Para el refuerzo interior o exterior de las cajas, según tamaño. Cajas más pequeñas pueden montarse también sin el refuerzo.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Unidad de envase
- Incl. accesorios de fijación para caja y perfil soporte más 2 juntas.
- Posibilidades de montaje
- para conexión de brazo soporte acero inoxidable Ø 40 mm
- Support arm connection (type)
- CP 40
- Adecuado para
- Anchura: ≥ 300 mm
Profundidad: ≥ 150 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,76 kg
- Peso bruto
- 0,811 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 83024900
- EAN
- 4028177305748
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27189271
- Descripción producto
-
CP REFUERZO DE CAJA, INOX 1,4301 P/ PIE DE APOYO