Pie, completo para Comando-Panel

Referencia: CP 6106.300

Referencia:
CP 6106.300
Ejecución
Fijo
Ventajas
Protección segura de la gestión de cableados
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Travesaños
Perfil soporte
Revestimiento vertical de aluminio, para abrir
Capacidad de carga (estática)
25 kg
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 1.093 mm
Profundidad: 660 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
28 kg
Peso bruto
29,7 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177698444
ETIM 9
EC002534
ECLASS 8.0
27182604
Descripción producto
CP pedestal para Command- Panel CP 60 an x al x pr = 600x1093x660 mm
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle