Perfil soporte CP 60 cerrado

Artículo No.: CP 6206025

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.

Artículo No.:
CP 6206025
Descripción producto
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.
Material
Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
Color
Perfil soporte: RAL 7035
Unidad de envase
Perfil soporte
Longitud
250 mm
Dimensiones
Anchura: 59 mm
Altura: 85 mm
Longitud: 250 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,294 kg
Peso bruto
1,36 kg
Código arancelario
76042100
EAN
4028177684256
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Soporte sistema 60 cerrado, 250 mm RAL 7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica