Perfil soporte CP 60 cerrado

Referencia: CP 6206.050

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.

Referencia:
CP 6206.050
Descripción producto
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.
Material
Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
Color
Perfil soporte: RAL 7035
Unidad de envase
Perfil soporte
Longitud
500 mm
Dimensiones
Anchura: 59 mm
Altura: 85 mm
Longitud: 500 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,44 kg
Peso bruto
2,64 kg
Código arancelario
76042100
EAN
4028177684263
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Soporte sistema 60 cerrado.,500 mm RAL 7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica