- Artículo No.:
- CP 6206.100
- Descripción producto
- Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables cerrado de gran sección.
- Material
- Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
- Color
- Perfil soporte: RAL 7035
- Unidad de envase
- Perfil soporte
- Longitud
- 1.000 mm
- Dimensiones
- Anchura: 59 mm
Altura: 85 mm
Longitud: 1.000 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,9 kg
- Peso bruto
- 5,158 kg
- Código arancelario
- 76042100
- EAN
- 4028177684270
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
Soporte sistema 60 cerrado., 1000 mm RAL 7035