- Artículo No.:
- CP 6106100
- Ejecución
- Fijo
- Material
- Acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Pie de apoyo/travesaños
- Capacidad de carga (estática)
- 18 kg
- Dimensiones
- Anchura: 400 mm
Altura: 108 mm
Profundidad: 400 mm - Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 5,5 kg
- Peso bruto
- 6 kg
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177698413
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descripción producto
- CP pedestal- placa de base pequeño, CP60 anxalxpr = 400x108x400 mm
- Documentos
- Info sheet