- Referencia:
- CP 6106.110
- Descripción producto
- Para el refuerzo interior o exterior de las cajas, según tamaño. Cajas más pequeñas pueden montarse también sin el refuerzo.
- Material
- Chapa de acero
- Unidad de envase
- Incl. accesorios de fijación para caja y perfil soporte más 2 juntas.
- Support arm connection (type)
- CP 60
- Posibilidades de montaje
- para conexión de brazo soporte Ø 130 mm
- Adecuado para
- Anchura: ≥ 300 mm
Profundidad: ≥ 150 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 0,8 kg
- Peso bruto
- 0,9 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177698420
- ETIM 9
- EC002535
- ECLASS 8.0
- 27182604
- Descripción producto
-
CP reforzamiento de armario, fijo CP 60 a partir de las dimensiones de armario w x d=300x150 mm