Pie de apoyo modular, CP 60 grande

Referencia: CP 6106.200

Referencia:
CP 6106.200
Ejecución
Fijo
Material
Acero
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Pie de apoyo/travesaños
Observación
Realizando un simple taladro también es posible el uso del sistema de brazo soporte CP 120. Capacidad de carga 50 kg
Capacidad de carga (estática)
35 kg
Dimensiones
Anchura: 490 mm
Altura: 100 mm
Profundidad: 600 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
11,719 kg
Peso bruto
12,76 kg
Código arancelario
73269098
EAN
4028177698437
ETIM 9
EC002535
ECLASS 8.0
27182604
Descripción producto
CP pedestal - placa de base grande, CP 6 an x al x pr = 490x100x600 mm
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Técnica en detalle