- Referencia:
- CP 6206.650
- Descripción producto
- Para la adaptación del CP 60 al CP 40.
- Material
- Acero
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Adaptador
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
Incl. junta
- Posibilidades de montaje
- Para fijación a sistemas de pie y de brazo soporte con perfil soporte CP 60
- Longitud
- 300 mm
- Rifid y/n
- Sí
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,7 kg
- Peso bruto
- 1,811 kg
- PCF per pack (cradle-to-gate)
- 6,9 kg CO2 eq (Cat B)
- Note on PCF category
- Category B: PCF value (cradle-to-gate) based on the product weight, approximately calculated and self-declared
- Código arancelario
- 73064020
- EAN
- 4028177709621
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP Adapter CP 60 to CP 40