CS Toptec

Artículo No.: CS 9828550

Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.

Artículo No.:
CS 9828550
Ejecución
Con escotadura para refrigerador para exteriores 1,5 kW
Descripción producto
Armarios para exteriores con zócalo de transporte de 100 mm y tejadillo prolongado por los cuatro costados. Laterales, dorsal y puerta con parte exterior reforzada, disponibilidad de todo el bastidor TS 8 para realizar el montaje interior.
Material
Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3
Tejadillo: Aluminio
Superficie
Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados
Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación
Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027
Laterales a izquierda y derecha
Dorsal
Tejadillo
Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Código IK
IK10
Observación
Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior)
CS Toptec es la base para soluciones de proyectos para exteriores. Puede solicitarlas con estas referencias: para ubicación aislada: 9774.099, para ensamblaje: 9774.005
Observación referente a la referencia
Para el cierre de la escotadura se precisa un refrigerador o una chapa de adaptación
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
81 kg
Peso bruto
84 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177962736
ETIM 9
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
CS TopTec Armario An.Al.Pr.: 800x1200x800 mm con escotadura para refrigeradores para exteriores 1,5 kW
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle