- Artículo No.:
- CS 9751918
- Descripción producto
- Armario de 3 puertas y doble pared para ubicación en exteriores fabricado en aluminio con clase de resistencia RC 2. Incluye zócalo para cableado. Preparado para alojar guías combinadas de 19"/ETSI, así como un Direct Air Cooling System (DAC).
- Material
- Caja, techo, puerta(s), entrada de cables: aluminio, AlMg3, 2,0 mm
Placa(s) de montaje: aluminio, AlMg3, 3,0 mm
Guía soporte: acero inoxidable 1.4016 (AISI 430)
- Superficie
- Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armarios para exteriores de doble pared completamente premontados
Tejadillo de protección con aireación, preparado para el montaje de un Direct Air Cooling System (DAC)
Retenedor de puerta mediante soporte mecánico (aprox. 155º)
Empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027
Zócalo para cableado, cerrado por los cuatro lados
Placas de entrada de cables
Chapa de entrada de cables
Incl. 4 placas de montaje
Perfil central atornillado
Perfil central soldado
puerta central bloqueada por el interior
- Dimensiones
- Anchura: 2.000 mm
Altura: 1.050 mm
Profundidad: 500 mm
- Dimensiones
- Altura total: 1.600 mm
Altura tejadillo: 130 mm
Altura zócalo: 400 mm
- Dimensiones placa de montaje (An. x Al.)
- 548 mm x 941 mm
548 mm x 941 mm
375 mm x 941 mm
280 mm x 941 mm
- Número puertas
- 3
- Cierre
- Ejecución cierre: Sistema de cierre de 3 puntos con cilindro de cierre simple y doble
Nº de cierres: 3
Bombín de cierre: BJ20027
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 2
Cantidad: 4
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Observación
- El ángulo de abertura de la puerta izquierda y derecha es de aprox. 155°, el de la puerta central de aprox. 110°.
- Observación referente a la referencia
- Plazo de entrega bajo demanda
- Material básico
- Aluminio
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 175 kg
- Peso bruto
- 195 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177980846
- ETIM 9
- EC000261
- Descripción producto
-
CS Armario multifunción MFG 18, 3 puerta, doble pared, An.Al.Pr. 2000x1600x500 mm