CS Toptec, ensamblable

Artículo No.: CS 9781828

Armario ensamblable para exteriores de doble pared con zócalo de 100 mm, puerta, dorsal y tejadillo de protección ensamblable. La totalidad del bastidor del armario se encuentra disponible para un equipamiento interior eficiente y flexible.

Artículo No.:
CS 9781828
Ejecución
para ensamblaje
Sin escotadura
Material
Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3
Tejadillo: Aluminio
Superficie
Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armario ensamblable para exteriores de doble pared
Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación
Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027
Dorsal
Tejadillo
Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás
Bisagras a la derecha, intercambiables a izquierda
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Dimensiones
Altura total: 2.145 mm
Altura tejadillo: 45 mm
Altura zócalo: 100 mm
Número puertas
1
Cierre
Ejecución cierre: Cierre de 4 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: BJ20027
Placa de entrada de cables
Tamaño: 2
Cantidad: 2
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Código IK
IK10
Observación
Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior)
Para el montaje de un armario individual se precisan los laterales para CS Toptec, ensamblable
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
86 kg
Peso bruto
96 kg
EAN
4028177986091
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
CS Toptec, ensamblable, An.Al.Pr.: 800x2000x800 mm
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones