- Artículo No.:
- CS 9782.828
- Ejecución
- para ensamblaje
Con escotadura para refrigerador para exteriores 2 - 5 kW
- Material
- Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3
Tejadillo: Aluminio
- Superficie
- Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Armario ensamblable para exteriores de doble pared
Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación
Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027
Dorsal
Tejadillo
Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
- Dimensiones
- Altura total: 2.145 mm
Altura tejadillo: 45 mm
Altura zócalo: 100 mm
- Número puertas
- 1
- Cierre
- Ejecución cierre: Cierre de 4 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: BJ20027
- Placa de entrada de cables
- Tamaño: 2
Cantidad: 2
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 55
- Grado de protección NEMA
- NEMA 3R
- NEMA 12
- Código IK
- IK10
- Observación
- Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior)
- Para el montaje de un armario individual se precisan los laterales para CS Toptec, ensamblable
- Observación referente a la referencia
- Para el cierre de la escotadura se precisa un refrigerador
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 82 kg
- Peso bruto
- 92 kg
- EAN
- 4028177986152
- ETIM 9
- EC000261
- ETIM 8
- EC000261
- ECLASS 8.0
- 27180101
- Descripción producto
-
CS TopTec, ensamblable, An.Al.Pr.: 800x2000x800 mm, con escotadura para refrigeradores para exteriores 2 - 5 kW