CS Toptec, ensamblable

Artículo No.: CS 9782888

Armario ensamblable para exteriores de doble pared con zócalo de 100 mm, puerta, dorsal y tejadillo de protección ensamblable. La totalidad del bastidor del armario se encuentra disponible para un equipamiento interior eficiente y flexible. El armario está preparado para el montaje de un refrigerador mural Blue e+ para exteriores.

Artículo No.:
CS 9782888
Ejecución
para ensamblaje
Con escotadura para refrigerador para exteriores 1,5 kW
Material
Bastidor del armario: Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
Piezas planas y pantallas de zócalo: Aluminio, AlMg3
Tejadillo: Aluminio
Superficie
Texturizada
Poliéster resistente a rayos UV
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Armario ensamblable para exteriores de doble pared
Bastidor del armario con troquel de sistema de 25 mm en bastidor de techo y suelo, así como perfiles verticales con 2 niveles de fijación
Puerta frontal con retenedor de puerta, empuñadura giratoria y cilindro medio, cierre BJ20027
Dorsal
Tejadillo
Zócalo con placas de entrada de cables atornilladas y pantallas atornilladas delante y detrás
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 1.800 mm
Profundidad: 800 mm
Dimensiones
Altura total: 1.945 mm
Altura tejadillo: 45 mm
Altura zócalo: 100 mm
Número puertas
1
Cierre
Ejecución cierre: Cierre de 4 puntos
Nº de cierres: 1
Bombín de cierre: BJ20027
Placa de entrada de cables
Tamaño: 2
Cantidad: 2
Grado de protección IP según IEC 60 529
IP 55
Grado de protección NEMA
NEMA 3R
NEMA 12
Código IK
IK10
Observación
Todas las piezas planas reforzadas y con puesta a tierra (pared exterior sobre pared interior)
Para el montaje de un armario individual se precisan los laterales para CS Toptec, ensamblable
Observación referente a la referencia
Para el cierre de la escotadura se precisa un refrigerador o una chapa de adaptación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
80 kg
Peso bruto
80,5 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177986176
ETIM 9
EC000261
ETIM 8
EC000261
ECLASS 8.0
27180101
Descripción producto
CS TopTec, ensamblable An.Al.Pr.: 800x1800x800 mm, con escotadura para refrigerador para exteriores 1,5 kW
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones