- Referencia:
- TX 7888.050
- Ejecución
- 1ª generación
con puerta transparente
con laterales
- Ventajas
- Chapa de techo, de varias piezas, cerrada, compuesta por una pieza central soldada y perfiles guía de cables de montaje sin herramientas a las caras exteriores
- Con aberturas a ambos lados para la entrada de cables a través de toda la profundidad del armario
- Pieza central de la chapa de techo y perfiles guía de cables con cantos redondeados para una correcta entrada de cables teniendo en cuenta el radio de flexión mínimo
- Techo incluyendo escotadura oculta en el tercio posterior para alojar una unidad de ventiladores para ventilación activa
- Para facilitar la entrada de cables es posible retirar fácilmente sin herramientas los perfiles guía de cables y a continuación volver a insertarse
- El radio de flexión integrado evita un guiado de los cables por encima de cantos afilados.
- Gestión del cableado de ubicación variable
- Inserción segura de los cables manteniendo el crítico radio de flexión
- El concepto de «cascada» para el guiado de cables: guiado sencillo y seguro de los cables a través del techo
- Cómodo acceso: fácil montaje y desmontaje de laterales y puertas para un acceso rápido al espacio interior del armario
- Accesorios con compatibilidad TS y VX
- Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Caja: chapa de acero
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
- General colour
- RAL 7035
- Color
- RAL 7035
Bastidor del armario, techo y puertas incl. asas: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
- Unidad de envase
- Rack con puerta transparente delante y puerta dorsal detrás
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
Cierre delante y detrás: asa de diseño con cierre de seguridad 3524 E
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
Chapa de techo, soldada con concepto de «cascada» para el guiado de cables lateral, con escotadura oculta para chapa con ventiladores
Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
Puesta a tierra del marco montado ensayada según EN 60 950
Sistema de zócalo VX, 100 mm, con aireación
4 pies de nivelación M12 incl. adaptador de zócalo (adjunto)
Pantallas de zócalo, con aireación (adjuntas)
Juego de escobillas para entrada de cables por el techo (adjunto)
10 estribos guía de cables metálicos, 125 x 65 mm (adjuntos)
24 abrochadores de 19", 1 UA, con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
4 guías de entrada de cables para la captación de cables en la profundidad del armario mediante bridas de cables (adjuntas)
Gama IPPC
Guías perfil de 19"
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Altura zócalo
- 100 mm
- Altura incl. zócalo
- 2.100 mm
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 445 mm
- Fijación de 19"
- Dos guías perfil de 482,6 mm (19"), delante y detrás
- Ejecución
- premontado
- con laterales
- Ejecución techo
- Chapa de techo, soldada con concepto de «cascada» para el guiado de cables lateral, con escotadura oculta para chapa con ventiladores
- Design doors
- Puerta transparente, de una pieza
- con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
- Ejecución puerta trasera
- Puerta de chapa de acero posterior, ciega, de una pieza, bisagras de 130°
- Ejecución puerta frontal
- Puerta transparente frontal con marco de chapa de acero, bisagras de 130°
- Ejecución nivel(es) de 19"
- Nivel de 19", delante y detrás
- Capacidad de carga
- 5000 N
- Observación
- Para la instalación de un módulo de ventilador, se necesitan escobillas para equipar las aberturas de paso de los cables, siempre que se utilicen o se hayan retirado las placas de cubierta.
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 140 kg
- Peso bruto
- 148 kg
- Código arancelario
- 94032080
- EAN
- 4028177972445
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
Rack para redes TX CableNet premontado, con puerta transparente delante incl. asa de diseño, puerta de chapa de acero trasera, laterales y zócalo, así como elementos básicos para el guiado de cables, An.Al.Pr.: 800x2000+100x800 mm, 42 UA