- Artículo No.:
- TX 7888718
- Ejecución
- 2ª generación
desensamblable
con puerta transparente
con laterales
Con chapa de techo
- Descripción producto
- Óptima solución de rack TI para el alojamiento en espacios reducidos, techos de poca altura o salas de difícil acceso.Sin pérdida de potencia a causa de unidades de altura no utilizadas en montajes únicamente con pequeños componentes eléctricos.
- Ventajas
- Nuevo concepto de chapa de techo: uso optimizado del volumen total del armario para el cableado, así como la integración opcional de un módulo de ventiladores
- Concepto de bastidor eficiente, en ejecución desmontable, para un equipamiento individualizado y desmontaje opcional en caso necesario.
- Laterales atornillados para un acceso rápido
- Guías de perfil de 19", delante y detrás, ajustables en profundidad
- Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
- Material
- Caja: chapa de acero
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
- Superficie
- Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
- General colour
- RAL 7035
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Rack con puerta transparente delante y puerta dorsal detrás
Armazón del armario, desmontable, con guías perfil de 19", delante y detrás
Laterales
Chapa de techo atornillada con entrada de cables oculta a ambos lados en toda la profundidad del armario y escotadura central oculta para facilitar la integración de un módulo de ventiladores.
- Dimensiones
- Anchura: 800 mm
Altura: 1.200 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidades de altura
- 24 UA
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 445 mm
- Fijación de 19"
- desensamblable
- Ejecución
- con laterales
- Ejecución puerta trasera
- Puerta de chapa de acero, una pieza cerrada
- Ejecución puerta frontal
- Puerta transparente, de una pieza
- con cristal de seguridad monocapa de 3 mm
- Ángulo de abertura de la puerta en ensamblaje máx. 105°
- Capacidad de carga
- 5000 N
- Capacidad de carga (estática)
- 500 kg
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 20
- Observación
- Para la instalación de un módulo de ventilador, se necesitan escobillas para equipar las aberturas de paso de los cables, siempre que se utilicen o se hayan retirado las placas de cubierta.
- Las escobillas para cubrir la entrada de cables se venden por separado y se pueden pedir fácilmente a través de nuestra gama de accesorios.
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 83 kg
- Peso bruto
- 93 kg
- Código arancelario
- 94039910
- EAN
- 4028177997561
- ETIM 9
- EC002499
- ETIM 8
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
TX CableNet, con puerta transparente, con chapa de techo, laterales, guías perfil de 19", caja desensamblable, An.Al.Pr.: 800x1200x800 mm, RAL 7035