Rack para redes TX CableNet con puertas con aireación

Referencia: TX 7888.838

Un nuevo nivel en la gestión del cableado: El TX CableNet reúne años de experiencia en un rack TI para hacer frente a las exigencias en funcionalidad y calidad, preparado para un equipamiento interior individual.

Jaula para cables para TX CableNet

Placa guía de cables para TX CableNet

Empuñadura Confort AX

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Guías combinadas para 482,6 mm (19")

Luminaria LED TI para sistemas de armarios TI y cajas TI

Módulo ventilador para VX IT, TS IT

Regleta de enchufes en el canal de aluminio

Juego de compensación de potencial para VX IT

Bandeja para equipos, montaje fijo para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Bandeja para equipos, extraíble para VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Lateral, con cierre para TS, TS IT

Empuñadura Confort AX

Bombín de cierre

Cilindro medio para sistemas de asas

Chapas de suelo modulares para la entrada de cables para TS, TS IT, VX SE

Juego de transporte para TS IT, TX CableNet

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Cubierta de ensamblaje para sistema de zócalo VX, acero inoxidable

Bridas para cables para guía perfil en C, guía combinada

Bridas para cables

Brida de velcro

Jaula para cables para TX CableNet

Juego de escobillas para TX CableNet

Placa guía de cables para TX CableNet

Tuercas enjauladas

Tornillos de fijación

Panel ciego, 482,6 mm (19") Fijación sin herramientas

Estribo guía de cables

Panel entrada de cables con escobilla 482,6 mm (19")

Panel para el guiado de cables, 2 UA

Panel con canal para cables 482,6 mm (19")

Bandeja para cables, ajustable en profundidad para VX IT, TE 8000

Cintas métricas adhesivas 482,6 mm (19")

Pies de nivelación para VX, TS, TS IT, SE, PC, IW, chiller Blue e+

Eslabones, fijación de 19"

Eslabones para aplicación universal

Guía deslizante, 1 UA, montaje fijo para VX IT, TS IT, TX CableNet

Panel de alineación con eslabones para la gestión en horizontal del cableado

Panel de alineación con estribos de acero

Panel de alineación con tapa frontal

Ángulo de montaje para interruptor de puerta en el VX, VX IT, TX CableNet

Referencia:
TX 7888.838
Ejecución
2ª generación
con aireación
con laterales
Ventajas
Screw-fastened roof plate with concealed, rear cable entry in a transverse direction and central, concealed cut-out for easy integration of a fan module.
Concepto de bastidor eficiente para montaje individualizado
Laterales atornillados para un acceso rápido
Guías perfil de 19", ajustables en anchura y profundidad, así como posibilidad de montaje del equipamiento interior de forma asimétrica
Amplia gama de accesorios para un equipamiento interior individualizado
Material
Techo: chapa de acero, 1,5 mm
Armazón del armario: chapa de acero, 1,5 mm
Puerta: chapa de acero de 1,2 mm
Guías perfil de 19": chapa de acero, 2 mm
Lateral: chapa de acero de 1,2 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Piezas planas: con imprimación por inmersión, texturizadas
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Rack con puerta perforada delante y puerta dorsal detrás
Rack frame with 19" mounting angles, front and rear
Laterales
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
42 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)
445 mm
Ejecución
con laterales
Design doors
con aireación
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, una pieza con aireación
Ejecución puerta frontal
Puerta de chapa de acero, con aireación
Superficie libre en la chapa perforada aprox. 78 %
Capacidad de carga
5000 N
Capacidad de carga (estática)
500 kg
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
105 kg
Peso bruto
106 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177994676
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
Rack para redes TX CableNet, 800x2000x800 mm, 42 UA, con puerta perforada, RAL 7035
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Further instructions
Instrucciones