VX IT Open

Artículo No.: VX 1182096

Ejecución VX IT estándar, sin puerta frontal ni trasera

Artículo No.:
VX 1182096
Ejecución
Armazón de rack VX con chapa de techo
sin puerta frontal ni dorsal
con aireación
sin laterales
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor del rack y techo: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
Unidad de envase
Armazón del armario
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
25 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
Unidades de altura
42 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
150 mm / 130 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
520 mm
Fijación de 19"
atornilladas arriba y abajo en los travesaños
Ejecución
Estándar
Ejecución techo
varias piezas, con entrada de cables lateral en la profundidad, en ambos lados, preparada para chapa con ventiladores
Ejecución guías perfil
Guías perfil de 19" Standard en el VX IT
Ejecución suelo
abierto
Ejecución nivel(es) de 19"
delante y detrás
Capacidad de carga
8.000 N
Carga máx. (estática) por armario según UL 2416
8.000 N
Material básico
Chapa de acero
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
52,9 kg
Peso bruto
66,4 kg
EAN
4028177973305
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
VX IT Open, guías perfil de 19" atornilladas arriba y abajo a los travesaños, An.Al.Pr.: 800x2000x800 mm, RAL 7035
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración del fabricante
Documentos
Further instructions
Instrucciones