Rack TX Colocation

Artículo No.: TX 5540220

El mundo de la TI está cambiando y la tendencia de centralización de la TI en grandes centros de datos se consolida. El TX Colo es nuestra solución con un diseño perfecto para aplicación en grandes centros de datos. ¡Gracias a su diseño preconfigurado, el TX Colo está listo para su uso inmediato y perfectamente adaptado a tu aplicación!

Artículo No.:
TX 5540220
Ejecución
Estándar
Material
Chapa de acero
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: pintado
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor del rack y techo: RAL 7035
Puerta: RAL 7035
Empuñadura y bisagras: RAL 9005
Unidad de envase
Estructura de armario con puertas y chapa de techo
Puerta de chapa de acero frontal, con aireación, bisagras de 130°
Puerta dorsal de chapa de acero, partida, con aireación, bisagras de 130°
Cierre frontal y posterior: empuñadura Confort VX con código numérico
Chapa de techo, con la entrada de cables a través de toda la profundidad del armario a izquierda y derecha
Pared de separación, montada en el lado izquierdo del armario
Placa guía de cables de 150 mm montada en la parte posterior derecha del armario
10 tuercas enjauladas incl. tornillos (adjuntos)
Accesorios puesta a tierra (adjuntos sin montar)
Guías perfil de 482,6 mm (19")
Chapa de conducción del aire
Juego de ensamblaje (adjunto sin montar)
Grosor del material de la puerta
1,2 mm
Dimensiones
Anchura: 600 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.200 mm
Unidades de altura
47 UA
Distancia de niveles (estado de entrega)
745 mm
Distance between mounting levels min
115 mm
Distance between mounting levels max
341 mm
Fijación de 19"
Armario de 600 mm de ancho con ángulo de montaje arriba y abajo atornillado a la estructura
Ejecución
Estándar
Ejecución techo
Chapa de techo, con la entrada de cables a través de toda la profundidad del armario a izquierda y derecha
Design doors
Puertas con aireación
Ejecución puerta trasera
Puerta de chapa de acero, con aireación
dos piezas
Superficie libre en la chapa perforada aprox. 78 %
Ejecución puerta frontal
Puerta de chapa de acero, con aireación
Puerta de chapa de acero-aluminio, con aireación
Una pieza
Superficie libre en la chapa perforada aprox. 78 %
Ejecución suelo
abierto
Posición ángulos de montaje
Nivel de 19", delante y detrás
Capacidad de carga
15.000 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
106 kg
Peso bruto
116 kg
Código arancelario
94032080
EAN
4028177971608
ETIM 9
EC002499
ETIM 8
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TX Rack Colocation, An.xAl.xPr. 600x2200x1200 mm, 47 UA, puerta perforada de chapa de acero, delante, puerta perforada de chapa de acero, posterior, partida en vertical, delante y detrás con bisagras de 130°
Explicaciones
Declaración de conformidad
Declaración de conformidad UK
Documentos
Instrucciones