Armario para redes/servidores TS IT con puerta transparente, con marco de montaje de 19"

Referencia: DK 5506.141

TS IT cerrado, para una climatización directa en relación con el armario. Montaje interior de 19" con marco de montaje de 19" para una carga de hasta 1.500 kg disponible en diferentes dimensiones.

Abrochador 19", 1 UA con contacto

Estribo de unión, exterior para TS/TS

Alojamiento en suelo para TS IT, TX CableNet

Chapa de entrada de cables para TS IT, TX CableNet

Guía de entrada de cables para TS, TS IT

PDU UK basic

PDU metered

PDU switched

PDU managed

PDU metered plus

PDU UK, ejecución metered

Referencia:
DK 5506.141
Material
Chapa de acero
Aluminio
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Equipamiento interior: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Bastidor y piezas planas: RAL 7035
Equipamiento interior: RAL 9005
Unidad de envase
Armazón de armario TS 8 con puertas y techo
Puerta frontal transparente con marco de aluminio, bisagras de 180º
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
Dos marcos de montaje de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variables en profundidad
Piezas de distanciamiento, altura 50 mm, para levantar una cubierta por encima de la escotadura para ventiladores del techo, para una ventilación pasiva (adjuntas). No necesario en variantes sin escotadura.
Accesorios de conexión para compensación de potencial con punto de puesta a tierra (adjunto)
12 abrochadores de 19" 1 UA con contacto (adjuntos)
50 tornillos cilíndricos con hexágono interior, conductores (adjuntos)
Gama IPPC
Chapa de techo, de varias piezas, desmontable, para la entrada de cables posterior, transversal y con escotadura cubierta para chapa con ventiladores
Puerta de chapa de acero posterior, ciega, partida en vertical, bisagras de 180°
Dimensiones
Anchura: 800 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 600 mm
Unidades de altura
42 UA
Unidades de altura
42 UA
Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
87 mm / 65 mm
Distancia de niveles (estado de entrega)
445 mm
Design doors
cerrado
Ejecución nivel(es) de 19"
Marco de montaje, 482,6 mm (19")
Capacidad de carga
15.000 N
Observación
Según el tipo y el lugar de ubicación es posible que el ángulo de abertura de la puerta presente alguna variación
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
103,7 kg
Peso bruto
109,2 kg
EAN
4028177705968
ETIM 9
EC002499
ECLASS 8.0
27180207
Descripción producto
TS IT, marco de montaje de 19", puerta transparente, An.Al.Pr. 800 x 2000 x 600 mm, 42 UA 
Aprobaciones
UL + C-UL (listed)
Certificados
Superficie
Explicaciones
Declaración de conformidad
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle
Visio Shapes