Armario para cableado para TS IT

Artículo No.: TS 3313220

Para la colocación, fijación y almacenamiento de cables o como armario vacío con instalaciones irregulares del LCP.

Artículo No.:
TS 3313220
Descripción producto
Para la instalación, la fijación y el almacenamiento de cables o como armario vacío en instalaciones Liquid Cooling Package (LCP) diferentes.
Ventajas
Óptimo alojamiento de cables sobrantes y guiado de cables
Aplicación
Armario vacío para la gestión de cableado entre racks de redes y racks de servidores
Como armario vacío para el equilibrio simétrico en el pasillo frío / caliente con un número impar de LCPs en dos armarios ensamblados
Como un marcador de posición para facilitar la adaptación de las instalaciones del LCP
Material
Chapa de acero
Aluminio
Superficie
Armazón de armario: imprimación por inmersión
Puertas y techo: imprimación por inmersión, texturizados
General colour
RAL 7035
Color
Caja: RAL 7035
Frontal: RAL 9005
Unidad de envase
Armazón de armario con puerta frontal y posterior
Puerta de aluminio frontal, cerrada con pantalla de diseño negra, bisagras de 180°
Puerta de chapa de acero dorsal, cerrada, bisagras de 180°
Cierre delante y detrás: empuñadura Confort para cilindros medios y cierre de seguridad 3524 E
2 chapas de techo/suelo, con escotaduras para la entrada de cables a través de escobillas
3 chasis de sistema TS montados a izquierda y derecha respectivamente
Junta de ensamblaje
Dimensiones
Anchura: 300 mm
Altura: 2.200 mm
Profundidad: 1.000 mm
Observación
Para el posicionamiento al principio o final de una fila de armarios se requerirá un panel lateral
Material básico
Aluminio
Unidad de embalaje
1 pza(s).
EAN
4028177708037
ETIM 9
EC000721
ETIM 8
EC000721
ECLASS 8.0
27182003
Documentos
Instrucciones