- Artículo No.:
- TE 7888510
- Ejecución
- con laterales
- Ventajas
- Sin estructura
- Óptima accesibilidad
- Fácil montaje
- Bisagras de la puerta intercambiables de izquierda a derecha
- Material
- Chapa de acero
Puerta transparente: cristal de seguridad monocapa, 3 mm
- Superficie
- Marco de montaje: imprimación por inmersión
Piezas planas: texturizadas
- General colour
- RAL 7035
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Marco de montaje autoportante de 482,6 mm (19"), delante y detrás, variable en profundidad
Puerta transparente delante, incl. bisagras de 130º, asa de diseño y cierre de seguridad 3524 E
Puerta de chapa de acero detrás, incl. bisagras de 130º, cierre de seguridad 3524 E
Bastidor de suelo con escotadura máxima (a elección para equipar con módulos)
Chapa de techo, incl. escotadura oculta para la entrada de cables y ventilador opcional
4 pies de nivelación, M10 (adjuntos)
4 bulones de distanciamiento, 20 mm, para levantar el techo (adjuntos)
Laterales, con posibilidad de cierre, incl. cierre de seguridad 3524 E
- Dimensiones
- Anchura: 600 mm
Altura: 2.000 mm
Profundidad: 800 mm
- Unidades de altura
- 42 UA
- Unidades de altura
- 42 UA
- Espacio de montaje disponible hacia el nivel de 19", delante/detrás
- 130 mm / 130 mm /
- Distancia de niveles (estado de entrega)
- 495 mm
- Capacidad de carga
- 4.000 N
- Grado de protección IP según EN 60 529
- IP 20
- Material básico
- Chapa de acero
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 88,5 kg
- Peso bruto
- 96,5 kg
- EAN
- 4028177801431
- ETIM 9
- EC002499
- ECLASS 8.0
- 27180207
- Descripción producto
-
TE 8000 RACK C/ LATERALES 600x2000x800