- Artículo No.:
- CP 6501020
- Descripción producto
- Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.
- Material
- Tubo de acero texturizado
- Color
- RAL 7035
- Unidad de envase
- Perfil soporte
- Diámetro
- 48,3 mm
- Longitud
- 1.000 mm
- Grosor del material
- 4 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 4,7 kg
- Peso bruto
- 4,72 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 16 kg CO2 eq (Cat B)
- Información sobre la clase PCF
- Categoría B: valor PCF (Cradle-to-Gate) calculado aproximadamente en función del peso del producto y autodeclarado
- Código arancelario
- 73269098
- EAN
- 4028177262881
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP 40 PERFIL SOPORTE 1000MM, RAL7035