- Referencia:
- CP 6660.050
- Descripción producto
- Fijación a los elementos de unión mediante 2 tornillos.
- Material
- Acero inoxidable 1.4301 (AISI 304)
- Superficie
- Pulimentada, grano 400
- Unidad de envase
- Perfil soporte
- Grado de protección IP según IEC 60 529
- IP 66 según DIN EN 60529, 2014-09
- IP X9 según DIN EN 60529, 2014-09
- Diámetro
- 48,3 mm
- Longitud
- 500 mm
- Grosor del material
- 3,6 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 1,755 kg
- Peso bruto
- 2,08 kg
- Código arancelario
- 73064020
- EAN
- 4028177254220
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP-S PERFIL SOPORTE INOX. RECTO,L=500mm RECTO A=500 MM