- Artículo No.:
- CP 6511000
- Ejecución
- cerrado
- Descripción producto
- Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado, permitiendo así la adaptación de la longitud, sin necesidad de realizar roscas.
- Material
- Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
- Color
- Perfil soporte: RAL 7035
- Unidad de envase
- Perfiles soporte CP-L
- Longitud
- 500 mm
- Grosor del material
- 8 mm
- Dimensiones
- Anchura: 50 mm
Altura: 85 mm
Longitud: 500 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 2,32 kg
- Peso bruto
- 2,52 kg
- Código arancelario
- 76042990
- EAN
- 4028177121751
- ECLASS 8.0
- 27400556