Perfiles soporte CP-L

Artículo No.: CP 6515000

Perfil soporte para sistema de brazo soporte CP-L

Artículo No.:
CP 6515000
Ejecución
cerrado
Descripción producto
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado, permitiendo así la adaptación de la longitud, sin necesidad de realizar roscas.
Material
Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
Color
Perfil soporte: RAL 7035
Unidad de envase
Perfiles soporte CP-L
Longitud
2.000 mm
Grosor del material
8 mm
Dimensiones
Anchura: 50 mm
Altura: 85 mm
Longitud: 2.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
9,391 kg
Peso bruto
9,885 kg
Código arancelario
76042990
EAN
4028177121799
ECLASS 8.0
27400556
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Technical Data sheet