Acoplamiento inclinado para sistema de brazo soporte CP 60

Artículo No.: CP 6206.350

Para el montaje de dos cajas a un sistema de brazo soporte/de pie.

Artículo No.:
CP 6206.350
Descripción producto
Para el montaje de dos cajas a un sistema de brazo soporte/de pie.
Ventajas
Ajuste ergonómico de una caja para pantalla y una para teclado
Sencillo ajuste a la posición deseada sin escalonamientos mediante freno de fricción
Material
Aluminio fundido
Superficie
Pintura estructurada
Color
Acoplamiento inclinado: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
Unidad de envase
Incl. junta y material de fijación
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
5,72 kg
Peso bruto
6,72 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177928626
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP Acoplamiento de inclinación, para VX, SE, 1 P.
Documentos
Info sheet
Instrucciones
Fichas técnicas
Técnica en detalle