Adaptador de inclinación de 10º para conexión brazo soporte 120 x 65 mm

Artículo No.: CP 6206440

Para el montaje entre el acoplamiento sistema 60 o la fijación sistema 60 y la caja de mando

Artículo No.:
CP 6206440
Ejecución
Para montaje entre la caja de mando y
Acoplamiento CP 60, 6206.340 o fijación CP 60, 6206.360
Descripción producto
Para el montaje entre el acoplamiento sistema 60 o la fijación sistema 60 y la caja de mando
Material
Cinc fundido a presión
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. juntas
Material de fijación
Rifid y/n
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,32 kg
Peso bruto
0,338 kg
Código arancelario
79070000
EAN
4028177684430
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Adaptador de inclinación 10° Sistema60/120, para conección de brazo soporte 120x65 mm, RAL 7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle