Adaptador de inclinación de ± 45 para conexión de brazo soporte Ø 130 mm

Referencia: CP 6206.420

Para el montaje entre el acoplamiento sistema 60/120 o la fijación sistema 60/120 o el acoplamiento con ángulo de 90° sistema 60/120 y la caja de mando.

Referencia:
CP 6206.420
Ventajas
La articulación dentada interior permite el bloqueo estable de la caja inclinada en diferentes posiciones.
La utilización de los espárragos adjuntos permite limitar el ángulo de giro.
Aplicación
Para la conexión de una caja de mando con adaptador de inclinación a
Acoplamiento CP 60/120/180 para conexión de brazo soporte Ø130 mm, 6206.300, 6212.300, 6218.300
Fijación CP 60/120 para conexión de brazo soporte Ø130 mm, 6206.320, 6212.320
Acoplamiento con ángulo de 90° CP 60/120, 6206.380, 6212.380
Material
Adaptador de inclinación: fundición de aluminio
Fuelle: plástico
Color
RAL 7024
Unidad de envase
Incl. juntas
Fuelle
Material de fijación
Giratoria/inclinable
Tilt angle note
Ajustable en pasos de 7,5º
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,35 kg
Peso bruto
1,42 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177684447
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Adaptador de inclinación +/- 45° Sistema60/120, para conección de brazo soporte Ø 130 mm, RAL 7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Further instructions
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle