Adaptador de conexión de brazo soporte Ø 130 mm a 120 x 65 mm

Artículo No.: CP 6212500

Para el montaje de cajas de mando con escotadura para brazo soporte 120 x 65 mm, así como el adaptador de conexión VESA 75/100

Artículo No.:
CP 6212500
Ejecución
Para el montaje de cajas de mando con escotadura para brazo soporte 120 x 65 mm, así como el adaptador de conexión VESA 75/100 a:
Acoplamiento CP 120, 6212.300
Fijación CP 120, 6212.320
Acoplamiento con ángulo de 90° CP 120, 6212.380
Articulación giratoria con brazo saliente (6206.850)
Articulación giratoria para montaje integrado en maquinaria (6206.870)
Material
Aluminio fundido
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. juntas
Material de fijación
Rifid y/n
Dimensiones
Altura: 40 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
0,5 kg
Peso bruto
0,552 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177684218
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP Adaptador sistema120/60, RAL 7035 del conexión de brazo soporteØ 130 mm a 120x65 mm
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Info sheet
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle