Articulación intermedia CP 120

Artículo No.: CP 6212620

Para una unión pivotante de las piezas soporte horizontales en el sistema de brazo soporte. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.

Artículo No.:
CP 6212620
Descripción producto
Para una unión pivotante de las piezas soporte horizontales en el sistema de brazo soporte. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
Material
Articulación intermedia: fundición de aluminio
Cubierta: plástico
Color
Articulación intermedia: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
Unidad de envase
Incl. juntas
Tornillos para limitación del ángulo de giro
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
Giratoria/inclinable
Rotation angle/swivel area
aprox. 330°
La utilización de los tornillos adjuntos permite limitar el ángulo de giro.
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
4,798 kg
Peso bruto
5,48 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177684164
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP articulación intermedia Sistema120 RAL 7035/7024
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Further instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle