- Artículo No.:
- CP 6212740
- Descripción producto
- Para la fijación pivotante del sistema de brazo soporte a superficies verticales. Cubierta desmontable para facilitar la entrada de cables.
- Material
- Brida articulada para pared: fundición de aluminio
Cubierta: plástico
- Color
- Brida articulada para pared: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
- Unidad de envase
- Incl. juntas
Tornillos para limitación del ángulo de giro
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
- Giratoria/inclinable
- Sí
- Rotation angle/swivel area
- aprox. 330°
- La utilización de los tornillos adjuntos permite limitar el ángulo de giro.
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 6,38 kg
- Peso bruto
- 6,66 kg
- Código arancelario
- 76169990
- EAN
- 4028177684119
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP articulación mural sistema120 salida horizontal, RAL 7035/7024