Fijación mural/al suelo CP 120, grande

Artículo No.: CP 6212800

Para la fijación sólida del sistema de brazo soporte a superficies verticales u horizontales.

Artículo No.:
CP 6212800
Descripción producto
Para la fijación sólida del sistema de brazo soporte a superficies verticales u horizontales.
Ventajas
Preparado para una flexible entrada y guiado de cables desde cualquier punto
Montaje seguro por una sola persona integrado mediante taladro de cerradura
Fijación opcional, con protección contra giro en las superficies de montaje mediante pasadores
Posibilidad de ajuste integrada
Material
Fijación mural/al suelo: fundición de aluminio
Cubierta: plástico
Color
Fijación mural/al suelo RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
Unidad de envase
Incl. juntas
Espárragos
Tornillos de ajuste
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
Rifid y/n
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
2,652 kg
Peso bruto
2,852 kg
Código arancelario
83024900
EAN
4028177684140
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
fijación mural /-suelo sistema 120, gran RAL 7035/7024
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Further instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle