Adaptador para combinación de brazo soporte

Referencia: CP 6218.640

Elemento de unión entre sistemas de brazo soporte mayores y más pequeños, así como montaje de cajas de mando pequeñas, planas.

Referencia:
CP 6218.640
Ejecución
Para combinación de brazo soporte CP 180 a 120
Ventajas
Posibilidad de ajuste integrada
Aplicación
Elemento de unión entre sistemas de brazo soporte más grandes y más pequeños, cuando se selecciona este montaje por motivos estáticos, ópticos o de coste
Para el montaje de cajas de mando pequeñas, planas, cuando se requiere la capacidad de carga de un sistema más grande a causa de la elevada longitud del sistema
Material
Aluminio fundido
Color
RAL 7035
Unidad de envase
Incl. juntas
Tornillos autorroscantes para la fijación soporte de perfil
Rifid y/n
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
1,4 kg
Peso bruto
1,52 kg
Código arancelario
76169990
EAN
4028177683914
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Adaptador para brazo soporte combinación sistema180/120, RAL 7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Instrucciones
Fichas técnicas
Documentación técnica
Técnica en detalle