Perfil soporte CP 120 abierto

Artículo No.: CP 6212110

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal roscado. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar roscas. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema.

Artículo No.:
CP 6212110
Descripción producto
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables abierto para facilitar el acceso en trabajos de mantenimiento y para cables preconfeccionados con conector, y se cierra mediante perfil cubierta. Perfilado en forma de X para aumentar la capacidad de carga con grandes canaletas para cables. Canal superior suficiente para cables con grandes conectores (por ej. DVI o VGA) y además con disponibilidad para todo el sistema.
Material
Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
Cubierta: plástico
Color
Perfil soporte: RAL 7035
Cubierta: RAL 7024
Unidad de envase
Perfil soporte
Tapa con cierre a presión
Longitud
1.000 mm
Dimensiones
Anchura: 75 mm
Altura: 120 mm
Longitud: 1.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
8,997 kg
Peso bruto
9,471 kg
Código arancelario
76042100
EAN
4028177683976
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
Perfil de soporte sistema120 abierto 1000 mm, RAL 7035/7024
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Further instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica