- Artículo No.:
- CP 6212050
- Descripción producto
- Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado de gran sección.
- Material
- Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
- Color
- Perfil soporte: RAL 7035
- Unidad de envase
- Perfil soporte
- Longitud
- 500 mm
- Dimensiones
- Anchura: 75 mm
Altura: 120 mm
Longitud: 500 mm
- Unidad de embalaje
- 1 pza(s).
- Peso neto
- 3,875 kg
- Peso bruto
- 4,18 kg
- Código arancelario
- 76042100
- EAN
- 4028177683938
- ETIM 9
- EC000882
- ECLASS 8.0
- 27400556
- Descripción producto
-
CP perfil de soporte sistema120 cerrado RAL 7035, 500mm.