Perfil soporte CP 120 cerrado

Artículo No.: CP 6212100

Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado de gran sección.

Artículo No.:
CP 6212100
Descripción producto
Fijación a los elementos de conexión con 4 tornillos autorroscantes en el canal para tornillos. Posibilidad de adaptar la longitud, sin necesidad de realizar taladros. Canal para cables cerrado de gran sección.
Material
Perfil soporte: perfil de aluminio extrusionado
Color
Perfil soporte: RAL 7035
Unidad de envase
Perfil soporte
Longitud
1.000 mm
Dimensiones
Anchura: 75 mm
Altura: 120 mm
Longitud: 1.000 mm
Unidad de embalaje
1 pza(s).
Peso neto
7,801 kg
Peso bruto
8,26 kg
Código arancelario
76042100
EAN
4028177683945
ETIM 9
EC000882
ECLASS 8.0
27400556
Descripción producto
CP perfil de soporte sistema120 cerrado 1000 mm, RAL 7035
Explicaciones
Declaración del fabricante
Documentos
Further instructions
Fichas técnicas
Documentación técnica